Публікуйте свої продукти
Lockshield Gate Valves 15, 22, 28, 35mm - 30700, 30707, 30299, 30793
Brymec

Lockshield Gate Valves 15, 22, 28, 35mm - 30700, 30707, 30299, 30793

15, 22, 28, 35mm Lockshield Gate Valves with Compression Ends

  • Compression fitting
  • Brass body with compression ends for copper pipework
  • WRAS Approved
  • Lockshield operation with square drive for key (not included)
Специфікація
  • Notes: For further information please contact Brymec Technical Dept

    Type: Gate Valve

    Field of Application: Water

    Maximum Working Pressure: PN16

    Operating Temperature Range: -10 ~ +90 degC

    Compression connection complies with EN1254-2

    Sealing Rings / Washers: PTFE

    Body Material: HPb59-T

    WRAS Approved




Технічна специфікація
  • Унікальний номер30700_30707_30299_30793_Lockshield_Gate_Valve
  • Сімейство продуктівVNB - Valves & Brassware
  • Група продуктівGVA - Gate Valves
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2018-10-11
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийBrassware
  • Матеріал допоміжнийMetal
  • Розроблено вВелика Британія
  • Виготовлено вКитай
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСантехніка - Клапани
  • Класифікація IFCValve
  • Код Uniclass 2015Pr_65_54
  • Опис Uniclass 2015Valve products
  • Номер OmniClass23-27 31 00
  • Заголовок OmniClassValves

Доступність регіону

Європа
Велика Британія
Ірландія