Публікуйте свої продукти
Lever Ball Valve F x F - 1/4", 3/8" 30714, 30720
Brymec

Lever Ball Valve F x F - 1/4", 3/8" 30714, 30720

1/4 Turn Lever Ball Valve F x F - 1/4", 3/8" Red & Blue Handle

  • Lever handle operated isolating valves with threaded ends for steel pipework
  • Full bore, bi-directional flow

Специфікація
  • Pipe Size: 1/4", 3/8"

    Body Material: HPb59-T

    Handle Material: Q235 & PVC

    Notes: For further information please contact Brymec Technical Dept.

    Type: Lever Handle Valves

    Maximum Working Pressure: 25 Bar

    Operating Temperature Range: -20 ~ +120 degC

    Valves are manufactured in accordance with EN13828

    Female Thread connections are manufactured in accordance with ISO228

    WRAS approved

    Full Bore

Технічна специфікація
  • Унікальний номер30714_30720_Lever_Ball_Valve_F_x_F
  • Сімейство продуктівVNB - Valves & Brassware
  • Група продуктівLBV - Lever Ball Valves
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2019-01-21
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийBrassware
  • Матеріал допоміжнийMetal
  • Розроблено вВелика Британія
  • Виготовлено вКитай
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСантехніка - Клапани
  • Класифікація IFCValve
  • Код Uniclass 2015Pr_65_54_95_06
  • Опис Uniclass 2015Ball valves
  • Код CSI MasterFormat 201440 05 63
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Ball Valves
  • Номер OmniClass23-27 31 15
  • Заголовок OmniClassBall Valves

Доступність регіону

Європа
Велика Британія
Ірландія