Публікуйте свої продукти
DZR Brass Double Check Valve WRAS 30766, 30767, 30768
Brymec

DZR Brass Double Check Valve WRAS 30766, 30767, 30768

DZR Brass Double Check Valve

  • DZR Brass body with Compression Ends for copper pipework systems
  • Available in 15, 22 & 28mm
  • WRAS Approved

Специфікація
  • Pipe Size: 15, 22, 28mm

    Body Material: HPb59-T

    Notes: For further information please contact Brymec Technical Dept.

    Type: Check valve

    Maximum Working Pressure: PN10

    Operating Temperature Range: -10 ~ +85 degC

    Valves manufactured to BS6282-1

    Compression connections comply with EN1254-2

    WRAS approved

Технічна специфікація
  • Унікальний номер30766_30767_30768_DZR_Brass_Double_Check_Valve_WRAS
  • Сімейство продуктівVNB - Valves & Brassware
  • Група продуктівNRV Non Return & Check Valves
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2018-07-16
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийBrassware
  • Матеріал допоміжнийMetal
  • Розроблено вUnited Kingdom
  • Виготовлено вChina
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСантехніка - Клапани
  • Класифікація IFCValve
  • Код Uniclass 2015Pr_65_54_40_13
  • Опис Uniclass 2015Check valves
  • Код CSI MasterFormat 201440 05 65.29
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Double-Disk Check Valves
  • Номер OmniClass23-27 31 19
  • Заголовок OmniClassCheck Valves