Публікуйте свої продукти
Red & Blue Butterfly Handle Ball Valve 30770, 30771, 30772
Red & Blue Butterfly Handle Ball Valve 30770, 30771, 30772
    Brymec

    Red & Blue Butterfly Handle Ball Valve 30770, 30771, 30772

    Butterfly Handle Ball Valve - 15, 22 & 28mm Red & Blue

    • Butterfly handle operated isolating valves with compression ends for copper pipework
    • Full bore, bi-directional flow

    Специфікація
    • Pipe Size: 15mm, 22mm & 28mm

      Body Material: HPb59-T

      Handle Material: Aluminum Alloy

      Notes: For further information please contact Brymec Technical Dept.

      Type: Butterfly Handle Valves

      Service Temperature: 120 degC at 5 Bar, 65 degC at 10 Bar

      Maximum Working Pressure: 25 Bar

      Operating Temperature Range: -20 ~ +100 degC

      Valves are manufactured in accordance with EN13828

      Compression connections comply with EN1254-2

      WRAS approved

      Full Bore

    Технічна специфікація
    • Унікальний номер30770_30771_30772_Red_Blue_Butterfly_Handle_Ball_Valve
    • Сімейство продуктівVNB - Valves & Brassware
    • Група продуктівLBV - Lever Ball Valves
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2018-07-16
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийBrassware
    • Матеріал допоміжнийMetal
    • Розроблено вВелика Британія
    • Виготовлено вКитай
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectСантехніка - Клапани
    • Класифікація IFCValve
    • Код Uniclass 2015Pr_65_54_95_08
    • Опис Uniclass 2015Butterfly valves
    • Код CSI MasterFormat 201440 05 64
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Butterfly Valves
    • Номер OmniClass23-27 31 17
    • Заголовок OmniClassButterfly Valves

    Доступність регіону

    Європа
    Велика Британія
    Ірландія