Публікуйте свої продукти
Brass Single Check Valve 30780, 30781
Brymec

Brass Single Check Valve 30780, 30781

Chrome Double Check Valve

  • Brass body with Compression Ends for copper pipework systems
  • Available in 15 & 22mm

Специфікація
  • Pipe Size: 15mm, 22mm

    Body Material: HPb59-T

    Notes: For further information please contact Brymec Technical Dept.

    Type: Check valve

    Maximum Working Pressure: PN10

    Operating Temperature Range: -10 ~ +85 degC

    Valves manufactured to BS6282-1

    Compression connections comply with EN1254-2

Технічна специфікація
  • Унікальний номер30780_30781_Brass_Single_Check_Valve
  • Сімейство продуктівVNB - Valves & Brassware
  • Група продуктівNRV Non Return & Check Valves
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2018-12-19
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийBrassware
  • Матеріал допоміжнийMetal
  • Розроблено вВелика Британія
  • Виготовлено вКитай
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСантехніка - Клапани
  • Класифікація IFCValve
  • Код Uniclass 2015Pr_65_54_40_13
  • Опис Uniclass 2015Check valves
  • Номер OmniClass23-27 31 19
  • Заголовок OmniClassCheck Valves

Доступність регіону

Європа
Велика Британія
Ірландія