Публікуйте свої продукти
3/4" Drain Off Cock - Heavy (Type A) WRAS 31149
Brymec

3/4" Drain Off Cock - Heavy (Type A) WRAS 31149

3/4" Drain off Cock - Heavy (Type A)

  • End of line component for drain off applications
  • 3/4" Male threaded end suitable for connection to female iron or threaded pipework sections
  • Corrugated drain end suitable for connection to 1/2" hose pipe etc
Специфікація
  • Notes: For further information please contact Brymec Technical Dept.

    Type: Drain Off Cocks

    Field of Application: Water

    Maximum Working Pressure: PN10

    Maximum Working Temperature: 70 degC, 90 degC short peak

    Operating Temperature Range: 0 ~ +70 degC

    Valves are manufactured to BS2879-2

    Sealing O-Ring Material: NBR

    Male thread connections are to ISO228

    Body Material: HPb59-T

    WRAS approved




Технічна специфікація
  • Унікальний номер31149_Drain_Off_Cock_Heavy
  • Сімейство продуктівVNB - Valves & Brassware
  • Група продуктівBRS - Brassware Accessories
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2019-05-02
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийBrassware
  • Матеріал допоміжнийMetal
  • Розроблено вВелика Британія
  • Виготовлено вКитай
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСантехніка - Клапани
  • Класифікація IFCValve
  • Код Uniclass 2015Pr_65_54_30_23
  • Опис Uniclass 2015Drain and test valves
  • Код CSI MasterFormat 201440 05 89
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Valve Accessories
  • Номер OmniClass23-27 31 37
  • Заголовок OmniClassPlug Drain Valves

Доступність регіону

Європа
Велика Британія
Ірландія