Публікуйте свої продукти
Polybutylene Push-Fit Reducing Coupler - 22 x 15mm - 36061
Brymec

Polybutylene Push-Fit Reducing Coupler - 22 x 15mm - 36061

Demountable Pushfit 22 x 15mm Reducing Coupler

Quality demountable Push-Fit fittings for use with approved barrier pipe or copper tube in hot, cold or heating applications

  • 50 year manufacturers guarantee on fittings
  • Size 22 x 15mm
  • WRAS approved
Специфікація
    • Working Pressure @ Temp:

        • 17 Bar @ 23°C

        • 10 Bar @ 65°C

        • 6 Bar @ 95°C

        • 3 Bar @ 105°C

    • WRAS approved
    • IGC 188-2009
    • ASSE1061-2011
    • NSF/ANSI- 14,61&372-2015
    • Not suitable for hot water re-circulation systems
    • Notes: For further information please contact Brymec Technical Dept.






Технічна специфікація
  • Унікальний номер36061_Polybutylene_Push-Fit_Reducing_Coupler
  • Сімейство продуктівPPS - Plastic Pipework Systems
  • Група продуктівPBP - Polybutylene Push Fit System
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2019-01-21
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийPlastic
  • Розроблено вВелика Британія
  • Виготовлено вПівденна Корея
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСантехніка - Joints
  • Класифікація IFCPipe Fitting
  • Код Uniclass 2015Ac_10_40_63
  • Опис Uniclass 2015Pipe fitting
  • Номер OmniClass23-27 43 00
  • Заголовок OmniClassPipe Fittings

Доступність регіону

Європа
Велика Британія
Ірландія