Публікуйте свої продукти
Polybutylene Push-Fit Isolation Valve - 15mm - 36086
Brymec

Polybutylene Push-Fit Isolation Valve - 15mm - 36086

Demountable Pushfit Isolation Valve

Quality demountable Push-Fit fittings for use with approved barrier pipe or copper tube in hot, cold or heating applications

  • 50 year manufacturers guarantee on fittings
  • Sizes available 15mm
  • WRAS approved
  • Labour savings of 40%
  • Twist and Lock push fittings
  • Visible Connection
  • Strong Stainless Grip Ring
  • Permanent anti-leak system
  • No tools required


    Специфікація
      • Working Pressure @ Temp:

          • 10 Bar at 1°C (35°F) -  20°C (70°F)

          • 7 Bar at 70°C

      • WRAS approved
      • ISO 9001 / 14001
      • ASTM D-1693 (IGEPAL)
      • SK ZERT (SK380-001)
      • NSF/ANSI-51
      • NSF/ANSI-61
      • FDA
      • Not suitable for hot water re-circulation systems
      • Notes: For further information please contact Brymec Technical Dept.





    Технічна специфікація
    • Унікальний номер36086_Polybutylene_Push-Fit_Isolation_Valve
    • Сімейство продуктівPPS - Plastic Pipework Systems
    • Група продуктівPBP - Polybutylene Push Fit System
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2019-01-21
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийPlastic
    • Розроблено вВелика Британія
    • Виготовлено вПівденна Корея
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectСантехніка - Клапани
    • Класифікація IFCValve
    • Код Uniclass 2015Pr_65_54_40_13
    • Опис Uniclass 2015Check valves
    • Номер OmniClass23-27 31 00
    • Заголовок OmniClassValves

    Доступність регіону

    Європа
    Велика Британія
    Ірландія