Публікуйте свої продукти
DZR Brass Ball Valve - Compression End - 35, 42, 54 Red & Blue 38852, 38853, 38854
Brymec

DZR Brass Ball Valve - Compression End - 35, 42, 54 Red & Blue 38852, 38853, 38854

1/4 Turn DZR Lever Ball Valve - 35mm, 42mm & 54mm Red & Blue Handle

  • Lever handle operated isolating valves with compression ends for copper pipework
  • Full bore, bi-directional flow
  • DZR Brass Construction

Специфікація
  • Pipe Size: 35mm, 42mm & 54mm

    Body Material: DZR Brass

    Handle Material: Q235 & PVC

    Notes: For further information please contact Brymec Technical Dept.

    Type: Lever Handle Valves

    Maximum Working Pressure: 25 Bar

    Operating Temperature Range: -10 ~ +110 degC

    Compression connections comply with EN1254-2

    WRAS approved

    Full Bore

Технічна специфікація
  • Унікальний номер38852_38853_38854_DZR_Brass_Ball_Valve_Compression_End
  • Сімейство продуктівVNB - Valves & Brassware
  • Група продуктівLBV - Lever Ball Valves
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2019-01-21
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийBrassware
  • Матеріал допоміжнийMetal
  • Розроблено вВелика Британія
  • Виготовлено вКитай
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСантехніка - Клапани
  • Класифікація IFCValve
  • Код Uniclass 2015Pr_65_54_95_06
  • Опис Uniclass 2015Ball valves
  • Код CSI MasterFormat 201440 05 63
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Ball Valves
  • Номер OmniClass23-27 31 15
  • Заголовок OmniClassBall Valves

Доступність регіону

Європа
Велика Британія
Ірландія