Публікуйте свої продукти
Wafer Butterfly Valve Ductile Iron WRAS PN16 - 3"
Brymec

Wafer Butterfly Valve Ductile Iron WRAS PN16 - 3"

3 " Ductile Iron Wafer Butterfly Valve

  • WRAS Approved
  • PN16 flange mounting
  • Stainless Steel Disc
  • EPDM liner
  • Wafer pattern design, for quick installation
  • O-ring stem sealing, low torque operation
  • Streamlined stainless steel disc, lower water head lost
  • ISO top flange as standard, easy to suit actuators
  • Bi-directional shut-off seat
  • Eccentric pin on the stem, protects the structure of the stem, providing safety and strength
  • Both gear operated and lever operated are available

Специфікація
    • Design standard: EN 593, BS 5155
    • Connection standard: Suitable for EN1092-2
    • Face to face standard: EN 558-1 BS 5155
    • Top flange standard: ISO5211/1
    • Testing standard: EN 12266-1
    • Body Material: Ductile Iron JS1040
    • Disc Material: Stainless Steel CF8M
    • Stem Material: Stainless Steel SS410
    • Seat Material: EPDM
    • O-Ring Material: EPDM

     Notes: For further information please contact Brymec Technical Dept.

Технічна специфікація
  • Унікальний номер38937_Wafer_Butterfly_Valve_Ductile_Iron_WRAS_PN16
  • Сімейство продуктівVNB - Valves & Brassware
  • Група продуктівCIV - Cast Iron Valves
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2019-06-10
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийCast iron
  • Матеріал допоміжнийStainless steel
  • Розроблено вВелика Британія
  • Виготовлено вКитай
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСантехніка - Клапани
  • Класифікація IFCValve
  • Назва UNSPSCButterfly wafer pattern valves
  • Код UNSPSC40141620
  • Код Uniclass 2015Pr_65_54_95_08
  • Опис Uniclass 2015Butterfly valves
  • Код CSI MasterFormat 201440 05 64
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Butterfly Valves
  • Номер OmniClass23-27 31 17 13
  • Заголовок OmniClassWafer Pattern Butterfly Valves

Доступність регіону

Європа
Велика Британія
Ірландія