Публікуйте свої продукти
Insulated Glass Unit (IGU) , Double Glazing
BSG Glass บีเอสจี

Insulated Glass Unit (IGU) , Double Glazing

Save Energy, Reduce Noise

Insulated Glass consists of two glass panels separated by air gap which is filled with Argon gas. Purposing to reduce heat and noise from the outside while allows sunlight come through the buildings, therefore, it could save the electricity cost.

Features :

-Reducing the dynamic energy conduction both inside and outside the buildings.
-Keep the mirror from fogging up.
-Create privacy by noise reduction.

Специфікація
  • Applications :

    External: General constructions and buildings, Glass Clerestory
    Interior: Partitions, Glassdoor, Electricity Appliances

    Specifications :

    Thickness: 12-40 mm.
    Maximum size: 2,100 x 3,100 mm.
    Minimum size: 100x100 mm.
    Air Gap : 6,8,10,12,14,15,16,20,24 mm.

Технічна специфікація
  • Унікальний номерBSG_Glass_Insulated
  • Сімейство продуктівArchitectural Glass
  • Група продуктівInsulated
  • ТипBuilding Material
  • Дата публікації2021-09-16
  • Номер видання1
  • Висота (мм)3000
  • Ширина (мм)2100
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийGlass
  • Розроблено вThailand
  • Виготовлено вThailand
Класифікація
  • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Glass & Glazing
  • Номер OmniClass23-17 15 11
  • Заголовок OmniClassGlass Glazing

Доступність регіону

Азія
Armenia
Azerbaijan
Bangladesh
Bhutan
British Indian Ocean Territory
Brunei
Cambodia
China
Christmas Island
Cocos (Keeling) Islands
Georgia
Hong Kong
India
Indonesia
Japan
Kazakhstan
Kyrgyzstan
Laos
Macau
Malaysia
Maldives
Mongolia
Myanmar (Burma)
Nepal
North Korea
Pakistan
Philippines
Singapore
South Korea
Sri Lanka
Taiwan
Tajikistan
Thailand
Turkmenistan
Uzbekistan
Vietnam