Публікуйте свої продукти
Mira Glazed , Safety Pattern Glass
BSG Glass บีเอสจี

Mira Glazed , Safety Pattern Glass

Surface Plus glass is a single semi-safety glass which is safer than anneal glass and its surface feels like texture with dimensional carving. Mira Glazed is a reflective glass. It has difference effects for each side which was combined between transparent fabric texture and delicate pattern.
Специфікація
  • Applications Exterior: Building skins, curtain walls, facades, sky lights, balustrades, exterior decorations Interior: Partitions, wall backings, doors, floor, stairs, ceilings, glass curtains, shower enclosures, light boxes, glass railing systems Furniture: Cabinet & closet doors, table tops, lamps, trays
Технічна специфікація
  • Унікальний номерBSG_Glass_Surface_Plus_Mira_Glazed
  • Сімейство продуктівGlass
  • Група продуктівSurface Plus
  • ТипBuilding Material
  • Дата публікації2021-12-03
  • Номер видання1
  • Висота (мм)3000
  • Ширина (мм)1100
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийGlass
  • Розроблено вThailand
  • Виготовлено вThailand
Класифікація
  • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Glass & Glazing
  • Номер OmniClass23-17 15 11
  • Заголовок OmniClassGlass Glazing

Доступність регіону

Азія
Armenia
Azerbaijan
Bangladesh
Bhutan
British Indian Ocean Territory
Brunei
Cambodia
China
Christmas Island
Cocos (Keeling) Islands
Georgia
Hong Kong
India
Indonesia
Japan
Kazakhstan
Kyrgyzstan
Laos
Macau
Malaysia
Maldives
Mongolia
Myanmar (Burma)
Nepal
North Korea
Pakistan
Philippines
Singapore
South Korea
Sri Lanka
Taiwan
Tajikistan
Thailand
Turkmenistan
Uzbekistan
Vietnam
Бібліотека продуктів BIMobject

Design App для Revit

Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

  • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
  • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
  • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit