Публікуйте свої продукти
MFB25 Fensterbank
MFB25 Fensterbank
MFB25 Fensterbank
    BSS Bau-Systeme-Service

    MFB25 Fensterbank

    Unsere Premiumfensterbänke aus Aluminium vereinen edles Design mit höchster Funktionalität. Sie sind besonders langlebig, witterungsbeständig und pflegeleicht. Durch ihre hochwertige Pulverbeschichtung (oder eloxierte Oberflächenbehandlung) behalten sie dauerhaft ihre elegante Optik und bieten gleichzeitig optimalen Schutz für Fassade und Mauerwerk. Ob modern oder klassisch - Aluminiumfensterbänke setzen stilvolle Akzente und erfüllen höchste Ansprüche an Qualität und Ästhetik. 

    Специфікація
    • Das BSS-Fensterbanksystem gibt es mit drei Tropfkanten, 25 mm 30 mm und 40 mm. Der Unterschied zwischen den Versionen ist in erster Linie optischer Natur. Sie entscheiden einfach, welche Fensterbank Ihnen besser gefällt. Für Holzfassaden sowie Fassaden nach WDVS empfehlen wir die 40 mm Tropfkante.

      Material: Aluminiumlegierung E N AW 6060

      Tropfkante: 25 mm

      Anschraubsteg: 25 mm

      Langlochstanzung im Anschraubsteg von 4,2 x 7 mm, Abstand 300 mm

      Ausladung 50 mm - 420 mm stranggepresst

      Ausladung 440 mm - 480 mm gekantetes Aluminiumblech

      mit 2 mm Blechstärke

      weitere Ausladungen auf Anfrage möglich

      Lagerlänge: 6000 mm

      Für Holzfassaden sowie Fassaden nach WDVS empfehlen wir die 40 mm Tropfkante.


    Технічна специфікація
    • Унікальний номерmfb-25
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2025-03-14
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийAluminium
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectВікно - Віконна фурнітура

    Доступність регіону

    Європа
    Австрія
    Аландські Острови
    Албанія
    Андорра
    Бельгія
    Білорусь
    Болгарія
    Боснія і Герцеговина
    Ватикан
    Велика Британія
    Гернсі
    Гібралтар
    Греція
    Данія
    Джерсі
    Естонія
    Ірландія
    Ісландія
    Іспанія
    Італія
    Кіпр
    Латвія
    Литва
    Ліхтенштейн
    Люксембург
    Мальта
    Молдова
    Монако
    Нідерланди
    Німеччина
    Норвегія
    Острів Мен
    Північна Македонія
    Польща
    Португалія
    Росія
    Румунія
    Сан-Марино
    Сербія
    Словаччина
    Словенія
    Угорщина
    Україна
    Фарерські Острови
    Фінляндія
    Франція
    Хорватія
    Чехія
    Чорногорія
    Швейцарія
    Швеція
    Шпіцберген та Ян-Маєн

    Схожі продукти

    3.9 з 5 зірок 3.9 (60)
    4.8 з 5 зірок 4.8 (38)