Публікуйте свої продукти
Bush Business Furniture Series A 48W Corner Desk
Bush Business Furniture Series A 48W Corner Desk
    Bush Business Furniture

    Bush Business Furniture Series A 48W Corner Desk

    The Bush Business Furniture 48W Corner Desk maximizes your small office space with a convenient design and commercial-grade quality. Ideal for use in a corner, the Desk provides a comfortable curved work area, and a C-Leg design creates plenty of legroom. A scratch-resistant thermally fused laminate surface and thick end panels fend off damage, while sturdy feet with adjustable levelers ensure stability. Keep your cables in order with a comprehensive wire management system. Expand your work surface with coordinating Series A Desks, and add a Hutch, Keyboard Tray or Pencil Drawer (all sold separately). Series A completes your multi-person workspace, classroom, home office or anywhere in between with a variety of layout options. Featuring 7 attractive two-tone finishes and contemporary styling, this commercial office furniture adapts to your surroundings. Customize any environment with a full line of affordable products, all backed by a 10 Year Warranty. Series A withstands the rigors of a 40-plus hour week and meets ANSI/BIFMA quality test standards. American made with U.S. and imported parts.

    As Featured on Amazon.com

    Специфікація
      • Assembled Dimensions: 47.17" W X 47.17" D X 29.80" H
      • Packaged Dimensions for Box 1: 51.37" W X 3.75" D X 54.25" H
      • Package Weight for Box 1:118.00 lbs.
      • Bush Product Number: WC90466A
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерBush-Business-Furniture-Series-A-48W-Corner-Desk
    • Сімейство продуктівDesk
    • Група продуктівCorner Desk
    • ТипDocumentation (info)
    • Дата публікації2019-02-28
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийLaminate
    • Розроблено вUnited States
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectмеблі - Office Desks & Tables
    • Назва UNSPSCOffice Equipment and Accessories and Supplies
    • Код UNSPSC44
    • Код CSI MasterFormat 201412 51 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Office Furniture
    • Номер OmniClass23-21 13 00
    • Заголовок OmniClassRetail and Office Equipment and Furnishings

    Доступність регіону

    Північна Америка
    United States
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App для Revit

    Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

    Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

    • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
    • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
    • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit