Публікуйте свої продукти
KALEIDOS a 4 razze
Caimi Brevetti

KALEIDOS a 4 razze

Kaleidos has pure lines, enriched by the unique surface of the seat, giving three-dimensional optical effects and wonderful reflections; in addition, the particular texture is unusually pleasing to the touch. The shell is made of a single piece in recyclable high-tech polymer. The steel support frames are available in different models. PA6 glass-filled polyamide shell with a special "watermark" surface finish that gives the chair extraordinary three-dimensional optical and tactile effects. The chair shells are available in white, black, red and grey. The frame has 4 chrome-plated tapered steel legs with high-tech polymer feet. The frame is assembled by connecting 4 screws to the 4 threaded metal bushings inserted directly inside the chair shell.
Технічна специфікація
  • Унікальний номерkaleidos_4_razze
  • Сімейство продуктівFurniture
  • Група продуктівChair
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2012-01-29
  • Номер видання1
  • Висота (мм)790
  • Ширина (мм)590
  • Глибина (мм)590
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийPolyamide
  • Матеріал допоміжнийSteel
  • Розроблено вItaly
  • Виготовлено вItaly
Класифікація
  • Категорія BIMobjectмеблі - Стільці, табурети та лавки
  • Класифікація IFCFurniture
  • Назва UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Код UNSPSC56

Схожі продукти

4.5 з 5 зірок 4.5 (59)
4.5 з 5 зірок 4.5 (13)
5.0 з 5 зірок 5.0 (6)
2.9 з 5 зірок 2.9 (7)
1.7 з 5 зірок 1.7 (21)
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App для Revit

Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

  • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
  • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
  • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit