Публікуйте свої продукти
ATENEO
ATENEO
ATENEO
    CALOI

    ATENEO

    3.6 з 5 зірок3.6(8 відгуки)
    New system designed for multifunctional spaces, lecturing areas and university halls. Seat and back in beech plywood, or padded and upholstered. Bearing structure painted RAL 9006. Fixed or folding writing desk. For the first row front panel. Basket in steel wire electro-welded for foldable writing desk . Book shelf only for fixed writing desk. On demande cable passage integrated in the structure
    Специфікація
    • ATENEO 2.014 is a new system designed for multifunctional spaces, lecturing areas and university halls. It is a multipurpose system combining seating to desks in 2, 3-seater benches. The writing desk may be chosen fi xed or, according to exigencies, foldable.

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерATENEO
    • Сімейство продуктівMULTIPURPOSE SYSTEM FOR UNIVERSITY
    • Група продуктівATENEO
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2019-10-14
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийWood
    • Матеріал допоміжнийMetal
    • Розроблено вItaly
    • Виготовлено вItaly
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectмеблі - Крісла
    • Класифікація IFCFurniture
    • Назва UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Код UNSPSC56
    • Код Uniclass 2015EF_40_30
    • Опис Uniclass 2015Furnishings
    • Код CSI MasterFormat 201411 61 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Broadcast, Theater, and Stage Equipment
    • Номер OmniClass23-21 25 13
    • Заголовок OmniClassTheater and Stage Equipment
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
    4.5 з 5 зірок 4.5 (141)
    4.9 з 5 зірок 4.9 (9)
    4.9 з 5 зірок 4.9 (24)
    4.8 з 5 зірок 4.8 (21)