Публікуйте свої продукти
Camden CM2510 Double Gang Combination Switch
Camden CM2510 Double Gang Combination Switch
    Camden Door Controls

    Camden CM2510 Double Gang Combination Switch

    All-Active Double Gang Combo Switch Constructed from stainless steel. Feature our exclusive buffed finish, durable 4 stud design, and rubber dampers for smooth and quiet operation. Double gang combo includes SPST maintained key switch (on/off) ADA compliant Minimal actuation force Key switch easily enables/disables push switch. Finish: Brushed Stainless Steel Standard Rated 6AMP @ 30VDC (Mortise cylinder sold separately). Embossed with PUSH TO OPEN logo in black Camden combination switches are designed to control electric strikes, electromagnetic locks and automatic doors. The key switch may be used for after-hours entry in an apartment application or to turn an automatic door on/off. They may also be used for shunting, bypassing alarms, request to exit, timed functions and many other applications. The switches are made for high-frequency usage for both indoor and outdoor environments. 

    As Featured on Amazon.com

    Специфікація
    • Voltage: 12/24V AC/DC 

      Push Plate: N/O SPST 

      Push Plate:3 A @ 30 VDC 

      Key Switch:6 A @ 30 VDC 

      Temp Range: -40°F to 140°F (-40°C to +60°C) 

      Dimensions: 4-1/2" x 4-1/2" x 1-3/4" 

      Std. Finish: US32 / C32D

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерCamden-CM2510-Double-Gang-Combination-Switch
    • Сімейство продуктівDoor
    • Група продуктівControls
    • ТипDocumentation (info)
    • Дата публікації2019-03-25
    • Номер видання1
    • Висота (у дюймах)4.5
    • Ширина (у дюймах)5.75
    • Глибина (у дюймах)3.25
    Пов'язані
    • Матеріал основнийStainless steel
    • Розроблено вСполучені Штати
    • Вага нетто (у фунтах)0.84
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectДвері - Accessories
    • Назва UNSPSCSecurity or access control systems
    • Код UNSPSC46171619
    • Код CSI MasterFormat 201408 74 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Access Control Hardware
    • Номер OmniClass23-17 11 11 25
    • Заголовок OmniClassDoor Accessories

    Доступність регіону

    Північна Америка
    Сполучені Штати