Публікуйте свої продукти
Elemento di fondo rettangolare
CANZIAN FRATELLI srl

Elemento di fondo rettangolare

L’impiego dell'Elemento di fondo rettangolare Autoaffondante e a base piana, con processo di fabbricazione automatica, a

vibrocompressione ad alimentazione ponderata, è particolarmente indicato nelle applicazioni fognarie, di irrigazione, raccolta acque e

dove si richiede una particolare attenzione alla tenuta della condotta. Questo pozzetto è in grado di collegare

manufatti di diverso materiale e diametro.

Per garantire un deflusso ottimale anche in condizioni di magra, viene eseguita la conformazione a canala,

composta da elementi di prolunga con giunto di collegamento. Nel campo irriguo per grossi diametri, è in grado di

collegare, per mezzo di imbocchi particolari, canalette esterne ad “U” con tubazioni circolari e sistema sifone.

Senza la predisposizione di imbocchi viene usato come vasca a tenuta, mentre i soli elementi prolunga possono

essere utilizzati con la tecnica dell’autoaffondaggio, per la realizzazione di pozzi di partenza ed arrivo negli scavi

con sistema NO-DIG.

L’elevato livello tecnologico di questo processo di fabbricazione, associato ad una produzione di qualità

controllata del calcestruzzo, dà al produttore e all’utilizzatore la più assoluta garanzia circa la qualità del prodotto,

con la possibilità di:

- Migliorare e controllare automaticamente la compattezza del calcestruzzo, garantendo una produzione costante

dei pozzetti fabbricati con finitura interna ed esterna liscia.

-Utilizzare resine e cemento particolare nel caso di acque aggressive.

Технічна специфікація
  • Унікальний номерelemento-di-fondo-rettangolare
  • Сімейство продуктівManufatti in cemento
  • Група продуктівPozzetti e chiusini
  • ТипBuilding Material
  • Дата публікації2026-03-04
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийConcrete
  • Розроблено вІталія
  • Виготовлено вІталія
Класифікація
  • Категорія BIMobjectБудівництво - Other

Доступність регіону

Європа