Публікуйте свої продукти
Pozzetto circolare
CANZIAN FRATELLI srl

Pozzetto circolare

Pozzetto circolare CNZ, realizzato mediante vibrocompressione e fresatura cnc per la sagomatura del fondo e degli imbocchi. 

Idoneo al convoglio, cambio direzione e/o livello, aerazione e ventilazione, di acque piovane, acque superficiali o liquami, per gravità o occasionalmente a basse pressioni, in tubature generalmente interrate.

L'elemento in calcestruzzo circolare dal diametro di base interno (800/1000/1200) munito di incastro maschio in modo da garantire la perfetta tenuta idraulica secondo EN 1917:2004 con interposizione di una guarnizione elastomerica o butilica. 

La base dell’elemento è sagomata con canale principale e secondari di dimensione e pendenze come da elaborati grafici di progetto.

Технічна специфікація
  • Унікальний номерpozzetto-circolare
  • Сімейство продуктівManufatti in cemento
  • Група продуктівPozzetti e chiusini
  • ТипBuilding Material
  • Дата публікації2025-06-03
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийConcrete
  • Розроблено вІталія
  • Виготовлено вІталія
Класифікація
  • Категорія BIMobjectБудівництво - Other

Доступність регіону

Європа