Публікуйте свої продукти
Prolunga circolare
CANZIAN FRATELLI srl

Prolunga circolare

Prolunga circolare CNZ, realizzato mediante vibrocompressione e fresatura cnc per la sagomatura del fondo e degli imbocchi.

Idoneo al convoglio, cambio direzione e/o livello, aerazione e ventilazione, di acque piovane, acque superficiali o liquami, per gravità o occasionalmente a basse pressioni, in tubature generalmente interrate.

Elemento in calcestruzzo circolare del diametro di base interno (800/1000/1200) munito di incastro maschio e femmina in modo da garantire la perfetta tenuta idraulica secondo EN 1917:2004 con interposizione di una guarnizione elastomerica o butilica. Al suo interno l’elemento presenta fori non passanti idonei all’installazione di scalini antiscivolo.

Технічна специфікація
  • Унікальний номерprolunga-circolare
  • Сімейство продуктівManufatti in cemento
  • Група продуктівPozzetti e chiusini
  • ТипBuilding Material
  • Дата публікації2025-06-03
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийConcrete
  • Розроблено вІталія
  • Виготовлено вІталія
Класифікація
  • Категорія BIMobjectБудівництво - Other