Публікуйте свої продукти
Prolunga
CANZIAN FRATELLI srl

Prolunga

There are multiple functions, but it is mainly used as an inspection chamber and for the connection of sewer networks. It should not be used for sewer networks where water tightness is required, as there is another range of products for that purpose. The product is designed for possible connection to networks through smaller circular holes, which facilitate its use and installation. For the entire range, junction elements without a bottom are produced, allowing for vertical modularity in use.
Технічна специфікація
  • Унікальний номерprolunga-normale
  • Сімейство продуктівManufatti in cemento
  • Група продуктівPozzetti e chiusini
  • ТипBuilding Material
  • Дата публікації2024-07-26
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийConcrete
  • Розроблено вІталія
  • Виготовлено вІталія
Класифікація
  • Категорія BIMobjectБудівництво - Other

Доступність регіону

Європа