Публікуйте свої продукти
CAPATECT CARBON LINE
CAPATECT CARBON LINE
    CAPAROL - THE POWER OF SURFACE.

    CAPATECT CARBON LINE

    Systems for high mechanical resistence that includes special reinforcement with carbon fiber. Certified and guaranteed impact resistance. System components: Adhesive mortar: Capatect Klebe- und Armierungsmasse 190 or Capatect Dämmkleber 185 Insulation board: Capatect PS Dalmatiner Fassadendämmplatte 160 Plus or Capatect PS Dalmatiner Fassadendämmplatte 162 Green Reinforcement mortar: CarbonSpachtel or CarboNit Reinforcement fabric: Capatect Gewebe 650 Primer: Caparol Putzgrund Render: Capatect ThermoSan Fassadenputz NQT K15 Paint: ThermoSan LTQ Dowel: Capatect STR Carbon
    Специфікація
    • Properties: - Insulation material: EPS/EPS with graphite - Render material: NQG silicone resin binder - Fire behaviour (EN 13501-1): B-s1/s2-d0 - Reflection index (IR) min.: 15 - Color stability according to technical sheet BFS No. 26: Class A - Group 1 - Resistance to mechanical stess: High - Resistance in environments with frost / thaw stresses: High - Resistance in marine environments: High - Resistance in polluted environments: High ETA certificates: - 05-0131 (CarbonSpachtel) - 11-0055 (CarboNit) System components: Adhesive mortar: Capatect Klebe- und Armierungsmasse 190 or Capatect Dämmkleber 185 Insulation board: Capatect PS Dalmatiner Fassadendämmplatte 160 Plus or Capatect PS Dalmatiner Fassadendämmplatte 162 Green Reinforcement mortar: CarbonSpachtel or CarboNit Reinforcement fabric: Capatect Gewebe 650 Primer: Caparol Putzgrund Render: Capatect ThermoSan Fassadenputz NQT K15 Paint: ThermoSan LTQ Dowel: Capatect STR Carbon
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерCAPAROL-ETICS-CARBON-LINE
    • Сімейство продуктівInsulation
    • Група продуктівETICS
    • ТипBuilding Material
    • Дата публікації2018-10-08
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийEPS
    • Матеріал допоміжнийPlaster
    • Розроблено вІталія
    • Виготовлено вІталія
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Ізоляція
    • Назва UNSPSCThermal insulation
    • Код UNSPSC301415
    • Номер OmniClass23-13 25 19 15
    • Заголовок OmniClassThermal Insulation Coatings

    Доступність регіону

    Європа
    Італія