Публікуйте свої продукти
CAPATECT MINERA CARBON LINE
CAPAROL - THE POWER OF SURFACE.

CAPATECT MINERA CARBON LINE

System for high mechanical resistance and dark colors, with organic reinforcement mortar with carbon fiber. Cerified and guaranteed mechanical resistance. System components: Adhesive mortar: Capatect Klebe- und Armierungsmasse 186 M or Capatect Dämmkleber 185 Insulation board: Capatect MF Fassadendämmplatte double density Reinforcement mortar: OrCa-Spachtel Reinforcement fabric: Capatect OrCa-Gewebe 653 Primer: Caparol Putzgrund Render: Capatect ThermoSan Fassadenputz NQT K15-K20-K30 Paint: ThermoSan LTQ Dowel: Capatect STR Carbon + Capatect VT90
Специфікація
  • Properties: - Insulation material: Mineral wool (MW) - Render material: NQG silicone resin binder - Fire behaviour (EN 13501-1): A2-s1-d0 - Reflection index (IR) min.: 5 - Color stability according to technical sheet BFS No. 26: Class A - Group 1 - Resistance to mechanical stess: High - Resistance in environments with frost / thaw stresses: High - Resistance in marine environments: Medium - Resistance in polluted environments: High ETA certificates: - 11-0170 (Minera Carbon) - 09-0368 (OrCa-Spachtel) System components: Adhesive mortar: Capatect Klebe- und Armierungsmasse 186 M or Capatect Dämmkleber 185 Insulation board: Capatect MF Fassadendämmplatte double density Reinforcement mortar: OrCa-Spachtel Reinforcement fabric: Capatect OrCa-Gewebe 653 Primer: Caparol Putzgrund Render: Capatect ThermoSan Fassadenputz NQT K15-K20-K30 Paint: ThermoSan LTQ Dowel: Capatect STR Carbon + Capatect VT90
Технічна специфікація
  • Унікальний номерCAPAROL-ETICS-MINERA-CARBON-LINE
  • Сімейство продуктівInsulation
  • Група продуктівETICS
  • ТипBuilding Material
  • Дата публікації2018-10-08
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийMineral wool
  • Матеріал допоміжнийPlaster
  • Розроблено вІталія
  • Виготовлено вІталія
Класифікація
  • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Ізоляція
  • Назва UNSPSCThermal insulation
  • Код UNSPSC301415
  • Номер OmniClass23-13 25 19 15
  • Заголовок OmniClassThermal Insulation Coatings

Доступність регіону

Європа
Італія