Публікуйте свої продукти
CAPATECT MINERA LINE
CAPAROL - THE POWER OF SURFACE.

CAPATECT MINERA LINE

System with mineral wool insulation panels, non-flammable, high water vapor diffusion and with high acoustic performance. System components: Adhesive mortar: Capatect Klebe- und Armierungsmasse 186 M oppure Capatect Dämmkleber 185 Insulation board: Capatect MF Fassadendämmplatte double density Reinforcement mortar: Capatect Klebe- und Armierungsmasse 186 M or Capatect Klebe- und Armierungsmasse 131 SL Reinforcement fabric: Capatect Gewebe 650 Primer: Caparol Putzgrund Render: Capatect ThermoSan Fassadenputz NQT K15 Paint: ThermoSan LTQ Dowel: Capatect STR Carbon + Capatect VT90
Специфікація
  • Properties: - Insulation material: Mineral wool (MW) - Render material: NQG silicone resin binder - Fire behaviour (EN 13501-1): A2-s1-d0 - Reflection index (IR) min.: 20 - Color stability according to technical sheet BFS No. 26: Class A - Group 1 - Resistance to mechanical stess: Low - Resistance in environments with frost / thaw stresses: Medium - Resistance in marine environments: Medium - Resistance in polluted environments: Medium ETA certificates: - 12-0383 (Standard) - 08-0304 (Capatect Klebe- und Armierungsmasse 190) - 10-0436 (Special reinforcement mortar) - 08-0069 (NQG silicone resin binder) - 13-0890 (On wooden structures) System components: Adhesive mortar: Capatect Klebe- und Armierungsmasse 186 M oppure Capatect Dämmkleber 185 Insulation board: Capatect MF Fassadendämmplatte double density Reinforcement mortar: Capatect Klebe- und Armierungsmasse 186 M or Capatect Klebe- und Armierungsmasse 131 SL Reinforcement fabric: Capatect Gewebe 650 Primer: Caparol Putzgrund Render: Capatect ThermoSan Fassadenputz NQT K15 Paint: ThermoSan LTQ Dowel: Capatect STR Carbon + Capatect VT90
Технічна специфікація
  • Унікальний номерCAPAROL-ETICS-MINERA-LINE
  • Сімейство продуктівInsulation
  • Група продуктівETICS
  • ТипBuilding Material
  • Дата публікації2018-10-08
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийMineral wool
  • Матеріал допоміжнийPlaster
  • Розроблено вІталія
  • Виготовлено вІталія
Класифікація
  • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Ізоляція
  • Назва UNSPSCThermal insulation
  • Код UNSPSC301415
  • Номер OmniClass23-13 25 19 15
  • Заголовок OmniClassThermal Insulation Coatings

Доступність регіону

Європа
Італія