Публікуйте свої продукти
CAPATECT PERIMETER LINE
CAPAROL - THE POWER OF SURFACE.

CAPATECT PERIMETER LINE

Insulation system for the surfaces of buildings in contact with the ground. PERIMETER LINE system guarantees moisture protection against rising damp. System components: Adhesive mortar: Sockel Flex Carbon Insulation board: Capatect PS Perimeterdämmplatte X Reinforcement mortar: Sockel Flex Carbon Reinforcement fabric: Capatect Gewebe 650 Primer: Caparol Putzgrund Render: Capatect Putz 622 W SilaCryl K 15 or Capatect AmphiSilan-Fassadenputz K15 or Capatect ThermoSanFassadenputz LTQ K15 Paint: ThermoSan LTQ
Специфікація
  • Properties: - Insulation material: EPS-P with low capillary absorption - Render material: Silicone resin and acrylate binder/NQG silicone resin binder - Fire behaviour (EN 13501-1): - - Reflection index (IR) min.: 20 - Color stability according to technical sheet BFS No. 26: Class A/B - Group 1 - Resistance to mechanical stess: High - Resistance in environments with frost / thaw stresses: High - Resistance in marine environments: - - Resistance in polluted environments: - System components: Adhesive mortar: Sockel Flex Carbon Insulation board: Capatect PS Perimeterdämmplatte X Reinforcement mortar: Sockel Flex Carbon Reinforcement fabric: Capatect Gewebe 650 Primer: Caparol Putzgrund Render: Capatect Putz 622 W SilaCryl K 15 or Capatect AmphiSilan-Fassadenputz K15 or Capatect ThermoSanFassadenputz LTQ K15 Paint: ThermoSan LTQ
Технічна специфікація
  • Унікальний номерCAPAROL-ETICS-PERIMETER-LINE
  • Сімейство продуктівInsulation
  • Група продуктівETICS
  • ТипBuilding Material
  • Дата публікації2018-10-08
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийEPS
  • Матеріал допоміжнийPlaster
  • Розроблено вІталія
  • Виготовлено вІталія
Класифікація
  • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Ізоляція
  • Назва UNSPSCThermal insulation
  • Код UNSPSC301415
  • Номер OmniClass23-13 25 19 15
  • Заголовок OmniClassThermal Insulation Coatings

Доступність регіону

Європа
Італія