Публікуйте свої продукти
CAPATECT PU LINE
CAPAROL - THE POWER OF SURFACE.

CAPATECT PU LINE

System for high thermal performances, with insulation panels in Polyiso polyurethane foam. PU LINE minimizes the size of the external coat and reduces dispersions compared to other insulating material with the same thickness. System components: Adhesive mortar: Capatect Klebe- und Armierungsmasse 190 or Capatect Dämmkleber 185 Insulation board: Capatect PU Fassadendämmplatte Class SK Reinforcement mortar: Capatect Klebe- und Armierungsmasse 190 Reinforcement fabric: Capatect Gewebe 650 Primer: Caparol Putzgrund Render: Capatect Putz 622 W SilaCryl K15 Paint: ThermoSan LTQ Dowel: Capatect STR Carbon
Специфікація
  • Properties: - Insulation material: Polyurethane (PUR) - Render material: NQG silicone resin binder - Fire behaviour (EN 13501-1): B-s2-d0 - Reflection index (IR) min.: 30 - Color stability according to technical sheet BFS No. 26: Classe B - Gruppo 1 - Resistance to mechanical stess: Medium - Resistance in environments with frost / thaw stresses: Low - Resistance in marine environments: Medium - Resistance in polluted environments:Medium ETA certificates: - 10-0027 (Standard) System components: Adhesive mortar: Capatect Klebe- und Armierungsmasse 190 or Capatect Dämmkleber 185 Insulation board: Capatect PU Fassadendämmplatte Class SK Reinforcement mortar: Capatect Klebe- und Armierungsmasse 190 Reinforcement fabric: Capatect Gewebe 650 Primer: Caparol Putzgrund Render: Capatect Putz 622 W SilaCryl K15 Paint: ThermoSan LTQ Dowel: Capatect STR Carbon
Технічна специфікація
  • Унікальний номерCAPAROL-ETICS-PU-LINE
  • Сімейство продуктівInsulation
  • Група продуктівETICS
  • ТипBuilding Material
  • Дата публікації2018-10-08
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийPolyurethane
  • Матеріал допоміжнийPlaster
  • Розроблено вІталія
  • Виготовлено вІталія
Класифікація
  • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Ізоляція
  • Назва UNSPSCThermal insulation
  • Код UNSPSC301415
  • Номер OmniClass23-13 25 19 15
  • Заголовок OmniClassThermal Insulation Coatings

Доступність регіону

Європа
Італія