Публікуйте свої продукти
Caparol Capatect CLASSIC A (EE)
Caparol Capatect CLASSIC A (EE)
Caparol Capatect CLASSIC A (EE)
Caparol Capatect CLASSIC A (EE)
Caparol Capatect CLASSIC A (EE)
Caparol Capatect CLASSIC A (EE)
    CAPAROL - THE POWER OF SURFACE.

    Caparol Capatect CLASSIC A (EE)

    Ajas järeleproovitud mineraalsüsteem väga laia ja mitmekesise viimistlusmaterjalide valikuga. Kasutatav igat tüüpi elamu- ja mitteeluobjektidel, uusehitistel ja renoveerimistöödel. Lai valik dekoratiivseid viimistluslahendusi keskmiselt heledatele/tumedatele viimistlusvärvidele.

    Специфікація
    • Omadused:

      • Isolatsioonimaterjal: mineraalvillast plaadid ja lamellid EN13162: 2015
      • Krohvimaterjal: NQG silikoonvaigust sideaine, silikoonvaigust sideaine, silikaatsideaine, Meldorfer Original® viimistlusplaadid jne
      • Tuletundlikkuse klass (EN 13501-1): A2-s1, d0
      • Värvitooni heledusaste (HBW) min: ≥20
      • Värvitoonipüsivus vastavalt tehnilisele lehele BFS nr 26: A-klass – 1. rühm
      • Vastupidavus mehaanilisele koormustaluvusele: kõrge/keskmine
      • Vastupidavus külmakindlusele: kõrge
      • Vastupidavus rannikualadel: kõrge
      • Vastupidavus määrdumisele: kõrge

      ETA sertifikaadid:

      • ETA-10/0436
      • ETA-12/0575
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерCaparol-Capatect-classic-a-ee
    • Сімейство продуктівETICS / EIFS / WDVS
    • Група продуктівStone Wool
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2022-04-29
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийMineral wool
    • Матеріал допоміжнийPlaster
    • Розроблено вНімеччина
    • Виготовлено вЛатвія
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Ізоляція

    Доступність регіону

    Європа
    Естонія