Публікуйте свої продукти
Caparol Capatect CLASSIC B (LT)
Caparol Capatect CLASSIC B (LT)
Caparol Capatect CLASSIC B (LT)
Caparol Capatect CLASSIC B (LT)
Caparol Capatect CLASSIC B (LT)
Caparol Capatect CLASSIC B (LT)
    CAPAROL - THE POWER OF SURFACE.

    Caparol Capatect CLASSIC B (LT)

    Laiko patikrinta mineralinė fasadų šiltinimo sistema, platus galutinės dekoratyvinės dangos pasirinkimas. Naudojama visų tipų gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų, naujų ar renovuojamų pastatų apšiltinimui. Platus dekoratyvinės apdailos sprendimų pasirinkimas iki vidutiniškai ryškių/tamsių atspalvių.

    Специфікація
    • Savybės:

      • Izoliacinė medžiaga: EPS polistireninio putplasčio plokštės EN 13163:2015
      • Tinkas: su hibridiniu silikoniniu rišikliu su NQG technologija, su silikoninės dervos rišikliu, silikatiniu rišikliu, mineralinio cemento rišikliu, taip pat apdailos plytelės Meldorfer Original® ir kt.
      • Reakcija į ugnį (EN 13501-1): B-s1,d0, B-s2,d0
      • Šviesio indeksas: HBW ≥20
      • Spalvos stabilumas pagal BFS Nr. 26: A klasė – 1 grupė
      • Atsparumas mechaniniam poveikiui: vidutinis
      • Atsparumas šaldymo ir šildymo įtempiams: didelis
      • Patvarumas pajūrio aplinkoje: didelis
      • Patvarumas užterštoje aplinkoje: didelis

      ETA sertifikatai:

      • ETA-12/0383
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерCaparol-Capatect-classic-b-lt
    • Сімейство продуктівETICS / EIFS / WDVS
    • Група продуктівEPS
    • ТипBuilding Material
    • Дата публікації2022-04-29
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийPolystyrene (EPS)
    • Матеріал допоміжнийPlaster
    • Розроблено вНімеччина
    • Виготовлено вЛатвія
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Ізоляція

    Доступність регіону

    Європа
    Литва