Публікуйте свої продукти
Caparol Capatect CARBON A (LT)
Caparol Capatect CARBON A (LT)
Caparol Capatect CARBON A (LT)
Caparol Capatect CARBON A (LT)
Caparol Capatect CARBON A (LT)
    CAPAROL - THE POWER OF SURFACE.

    Caparol Capatect CARBON A (LT)

    Premium kokybės fasadų šiltinimo sistema, atitinkanti aukščiausius patvarumo ir vizualinio dizaino reikalavimus. Dėl organinių sistemos sudėtinių dalių ir patentuotos karbono pluošto technologijos sistema pasižymi aukščiausiu mechaniniu stiprumu. Šiltinimo sistema gali būti naudojama visiems pastatų tipams; pritaikyta projektams, kur galutinei fasado apdailai pasirinkti itin ryškūs ar tamsūs atspalviai.

    Специфікація
    • Savybės:

      • Izoliacinės medžiagos: mineralinės vatos plokštės ir lamelės EN13162:2015
      • Tinkas: su hibridiniu silikoniniu rišikliu su NQG technologija
      • Reakcija į ugnį (EN 13501-1): A2-s1, d0
      • Šviesio indeksas: HBW ≥5
      • Spalvos stabilumas pagal BFS Nr. 26: A klasė – 1 grupė
      • Atsparumas mechaniniam poveikiui: didelis
      • Atsparumas šaldymo ir šildymo įtempiams: didelis
      • Patvarumas pajūrio aplinkoje: didelis
      • Atsparumas užterštoje aplinkoje: didelis

      ETA sertifikatai:

      • ETA-09/0368 (Capatect OrCa Spachtel)
        Технічна специфікація
        • Унікальний номерcaparol-capatect-carbon-a-lt
        • Сімейство продуктівETICS / EIFS / WDVS
        • Група продуктівStone Wool
        • ТипBuilding Material
        • Дата публікації2022-04-29
        • Номер видання1
        Пов'язані
        • Матеріал основнийStone Wool
        • Матеріал допоміжнийPlaster
        • Розроблено вНімеччина
        • Виготовлено вНімеччина
        Класифікація
        • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Ізоляція

        Доступність регіону

        Європа
        Литва