Публікуйте свої продукти
Caparol Capatect CARBON B (EE)
Caparol Capatect CARBON B (EE)
Caparol Capatect CARBON B (EE)
Caparol Capatect CARBON B (EE)
Caparol Capatect CARBON B (EE)
    CAPAROL - THE POWER OF SURFACE.

    Caparol Capatect CARBON B (EE)

    Kvaliteetne soojustussüsteem, mis vastab kõrgeimatele vastupidavuse ja visuaalse disaini nõuetele. Tänu süsteemi orgaanilistele komponentidele ja patenteeritud süsinikkiudtehnoloogiale on sellel kõrgeim mehaaniline tugevus. Süsteemi saab kasutada igat tüüpi hoonete puhul, eriti väga heledate/tumedate viimistlusvärvide korral.

    Специфікація
    • Omadused:

      • Isolatsioonimaterjal: EPS (vahtpolüstüreen) EN 13163: 2015 järgi
      • Krohvimaterjal: isepuhastuv NQG silikoonvaigust sideaine, silikoonvaigust sideaine jne
      • Tuletundlikkuse klass (EN 13501-1): B-s2, d0
      • Värvitooni heledusaste (HBW) min: ≥10
      • Värvitoonipüsivus vastavalt tehnilisele lehele BFS nr 26: A-klass – 1. rühm
      • Vastupidavus mehaanilisele koormustaluvusele: kõrge
      • Vastupidavus külmakindlusele: kõrge
      • Vastupidavus rannikualadel: kõrge
      • Vastupidavus määrdumisele: kõrge

      ETA sertifikaadid:

      • ETA-07/0184 (Capatect ZF-Spachtel 699)
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерcaparol-capatect-carbon-b-ee
    • Сімейство продуктівETICS / EIFS / WDVS
    • Група продуктівEPS
    • ТипBuilding Material
    • Дата публікації2022-04-29
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийPolystyrene (EPS)
    • Матеріал допоміжнийPlaster
    • Розроблено вНімеччина
    • Виготовлено вНімеччина
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Ізоляція

    Доступність регіону

    Європа
    Естонія