Публікуйте свої продукти
Caparol Capatect CARBON B (LT)
Caparol Capatect CARBON B (LT)
Caparol Capatect CARBON B (LT)
Caparol Capatect CARBON B (LT)
Caparol Capatect CARBON B (LT)
    CAPAROL - THE POWER OF SURFACE.

    Caparol Capatect CARBON B (LT)

    Premium kokybės fasadų šiltinimo sistema, atitinkanti aukščiausius patvarumo ir vizualinio dizaino reikalavimus. Dėl organinių sistemos sudėtinių dalių ir patentuotos karbono pluošto technologijos sistema pasižymi aukščiausiu mechaniniu stiprumu. Šiltinimo sistema gali būti naudojama visiems pastatų tipams; pritaikyta projektams, kur galutinei fasado apdailai pasirinkti itin ryškūs ar tamsūs atspalviai.

    Специфікація
    • Savybės:

      • Izoliacinė medžiaga: EPS polistireninio putplasčio plokštės EN 13163:2015
      • Tinkas: su hibridiniu silikoniniu rišikliu su NQG technologija, su silikoninės dervos rišikliu ir kt.
      • Reakcija į ugnį (EN 13501-1): B- s2, d0
      • Šviesio indeksas: HBW ≥10
      • Spalvos stabilumas pagal BFS Nr. 26: A klasė – 1 grupė
      • Atsparumas mechaniniam poveikiui: didelis
      • Atsparumas šaldymo ir šildymo įtempiams: didelis
      • Patvarumas pajūrio aplinkoje: didelis
      • Atsparumas užterštoje aplinkoje: didelis

      ETA sertifikatai:

      • ETA-07/0184 (Capatect ZF-Spachtel 699)
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерcaparol-capatect-carbon-b-lt
    • Сімейство продуктівETICS / EIFS / WDVS
    • Група продуктівEPS
    • ТипBuilding Material
    • Дата публікації2022-04-29
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийPolystyrene (EPS)
    • Матеріал допоміжнийPlaster
    • Розроблено вНімеччина
    • Виготовлено вНімеччина
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Ізоляція

    Доступність регіону

    Європа
    Литва