Публікуйте свої продукти
Caparol Capatect CARBON B (LV)
Caparol Capatect CARBON B (LV)
Caparol Capatect CARBON B (LV)
Caparol Capatect CARBON B (LV)
Caparol Capatect CARBON B (LV)
    CAPAROL - THE POWER OF SURFACE.

    Caparol Capatect CARBON B (LV)

    Premium kvalitātes siltināšanas sistēma, kas atbilst visaugstākajām izturības un vizuālā noformējuma prasībām. Pateicoties organiskām sistēmas komponentēm un patentētai karbona šķiedru tehnoloģijai piemīt augstakā mehaniskā izturība. Sistēma pielietojama visa veida ēkam, īpaši košiem/ tumšiem apdares krāsu toņiem.

    Специфікація
    • Īpašības:

      • Izolācijas materiāls: EPS (putupolistirols)
      • Apmetuma materiāls: Pašattīrošs NQG silikona sveķu saistvielas, silikona sveķu saistvielas u.c. 
      • Ugunsizturība (EN 13501-1): B - s2,d0
      • Gaismas atstarošanas vērtība (HBW) min.: ≥10
      • Krāsu stabilitāte saskaņā ar tehnisko lapu BFS Nr. 26: A klase - 1. grupa
      • Izturība pret mehānisko spriedzi: augsta
      • Izturība sasalšanas/ atkušanas spriegumiem: augsta
      • Izturība piejūras vidē: augsta
      • Izturība piesārņotā vidē: augsta

      ETA sertifikāti:
      ETA-07/0184 (Capatect ZF-Spachtel 699)


    Технічна специфікація
    • Унікальний номерcaparol-capatect-carbon-b-lv
    • Сімейство продуктівETICS / EIFS / WDVS
    • Група продуктівEPS
    • ТипBuilding Material
    • Дата публікації2022-04-29
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийPolystyrene (EPS)
    • Матеріал допоміжнийPlaster
    • Розроблено вНімеччина
    • Виготовлено вНімеччина
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Ізоляція

    Доступність регіону

    Європа
    Латвія