Публікуйте свої продукти
A Collection - Armchair
A Collection - Armchair
A Collection - Armchair
A Collection - Armchair
A Collection - Armchair
A Collection - Armchair
    Capdell

    A Collection - Armchair

    A-COLLECTION design by Fran Silvestre, is born by the relation between two elements. On the one hand, the structural metallic frame made of a minimalsquared profile with an orthogonal geometry which ensures the piece’s stability. On the other hand, the organic geometry of the wooden chassis provides comfort and ergonomy to the piece. Maybe, sitting down touching wood brings good luck.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерA-collection_462R
    • Сімейство продуктівFurniture
    • Група продуктівChair
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2018-04-17
    • Номер видання1
    • Висота (мм)750
    • Ширина (мм)480
    • Глибина (мм)500
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийSteel
    • Матеріал допоміжнийWood
    • Розроблено вSpain
    • Виготовлено вSpain
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectмеблі - Крісла
    • Класифікація IFCFurniture

    Доступність регіону

    Європа Азія Південна Америка Океанія Північна Америка Африка
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
    4.5 з 5 зірок 4.5 (141)
    4.9 з 5 зірок 4.9 (9)
    4.1 з 5 зірок 4.1 (87)