Публікуйте свої продукти
MACRO Ceramic Tile
MACRO Ceramic Tile
MACRO Ceramic Tile
MACRO Ceramic Tile
MACRO Ceramic Tile
    Casalgrande Padana

    MACRO Ceramic Tile

    4.6 з 5 зірок4.6(11 відгуки)

    Macro porcelain stoneware tiles recreate a random and irregular pattern on elegant, high-performance surfaces with a polished or natural finish. The overall image results from the combination of stones, pebbles, and fragments of different sizes, which compose a dynamic puzzle that fits perfectly into elegant and contemporary settings. These terrazzo-effect tiles feature portions in which the grit is more concentrated and others where it’s less dense. Even shades play an essential role. In some cases, they enhance the contrast and, in others, they make the colour effect even more homogeneous.

    Специфікація
    • Macro is the new granite-effect porcelain stoneware collection that brings a contemporary edge to marble grit.

      Formats: 60x60-60x120-120x120-120x240-120x278

      Thicknesses: 6,5-10mm

      Colours:    4 catalogue colors

      Antibacterial self cleanind Treatment: on request.

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерcasalgrande-padana-macro-ceramic-tile-Terrazzo-effect
    • Сімейство продуктівTiles
    • Група продуктівTerrazzo effect
    • ТипBuilding Material
    • Дата публікації2021-04-16
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Розроблено вItaly
    • Виготовлено вItaly
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Tiles
    • Класифікація IFCCovering
    • Назва UNSPSCCeramic tiles or flagstones
    • Код UNSPSC30131704
    • Код Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Опис Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Код CSI MasterFormat 201409 30 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling
    • Номер OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Заголовок OmniClassCeramic Tile Flooring
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
    4.8 з 5 зірок 4.8 (38)
    4.5 з 5 зірок 4.5 (11)
    4.9 з 5 зірок 4.9 (12)