Публікуйте свої продукти
MARTE Ceramic Tile
MARTE Ceramic Tile
MARTE Ceramic Tile
MARTE Ceramic Tile
MARTE Ceramic Tile
MARTE Ceramic Tile
MARTE Ceramic Tile
MARTE Ceramic Tile
MARTE Ceramic Tile
MARTE Ceramic Tile
    Casalgrande Padana

    MARTE Ceramic Tile

    3.9 з 5 зірок3.9(7 відгуки)

    Marte is a collection inspired by the beauty of marble. It includes 17 colours and 8 sizes, expanding the beauty and natural feel of marble-like surfaces. The perfect solution for new floor and wall compositions. High-definition veining and colour variations highlight the uniqueness of every detail. Shades of grey and intense colours make classic and contemporary styles meet, creating new expressions while combining beauty and practicality.

    Специфікація
    • Marble-effect porcelain stoneware, with a vast choice of colours.

      Formats: 60x120-60x60-30x60-15x60-40x40-30x30-15x15

      Thicknesses: 9,4mm

      Colours:  15 catalogue colors

      Antibacterial self cleanind Treatment: on request.

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерcasalgrande-padana-marte-ceramic-tile-Marble-effect
    • Сімейство продуктівTiles
    • Група продуктівMarble effect
    • ТипBuilding Material
    • Дата публікації2021-04-16
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Розроблено вItaly
    • Виготовлено вItaly
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Tiles
    • Класифікація IFCCovering
    • Назва UNSPSCCeramic tiles or flagstones
    • Код UNSPSC30131704
    • Код Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Опис Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Код CSI MasterFormat 201409 30 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling
    • Номер OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Заголовок OmniClassCeramic Tile Flooring
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
    4.8 з 5 зірок 4.8 (38)
    4.5 з 5 зірок 4.5 (11)
    4.9 з 5 зірок 4.9 (12)