Публікуйте свої продукти
NEWOOD Ceramic Tile
NEWOOD Ceramic Tile
NEWOOD Ceramic Tile
NEWOOD Ceramic Tile
NEWOOD Ceramic Tile
NEWOOD Ceramic Tile
NEWOOD Ceramic Tile
NEWOOD Ceramic Tile
NEWOOD Ceramic Tile
NEWOOD Ceramic Tile
    Casalgrande Padana

    NEWOOD Ceramic Tile

    5.0 з 5 зірок5.0(8 відгуки)

    Newood porcelain stoneware tiles stand out for their distinctive wood grain effect and texture. They come with a natural finish for interiors and an anti-slip finish for exteriors, thereby creating striking uninterrupted floors. Newood wood-effect tiles come in eight soft shades. They are pleasant to the touch and the eye and perfect for versatile contemporary settings.

    Специфікація
    • The wood-effect porcelain stoneware tiles of Newood are distinguished by their unmistakable graining and sleek texture.

      Formats: 60x120-20x120-15x120-45x90-22,5x90-15x90-11x90

      Thicknesses: 9mm

      Colours: 8 catalogue colors

      Antibacterial self cleanind Treatment: on request.

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерcasalgrande-padana-newood-ceramic-tile-Wood-effect
    • Сімейство продуктівTiles
    • Група продуктівWood effect
    • ТипBuilding Material
    • Дата публікації2021-04-16
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Розроблено вItaly
    • Виготовлено вItaly
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Tiles
    • Класифікація IFCCovering
    • Назва UNSPSCCeramic tiles or flagstones
    • Код UNSPSC30131704
    • Код Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Опис Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Код CSI MasterFormat 201409 30 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling
    • Номер OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Заголовок OmniClassCeramic Tile Flooring
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
    4.8 з 5 зірок 4.8 (38)
    4.5 з 5 зірок 4.5 (11)
    4.9 з 5 зірок 4.9 (12)