Публікуйте свої продукти
PIETRA BAUGE' Ceramic Tile
PIETRA BAUGE' Ceramic Tile
PIETRA BAUGE' Ceramic Tile
PIETRA BAUGE' Ceramic Tile
PIETRA BAUGE' Ceramic Tile
    Casalgrande Padana

    PIETRA BAUGE' Ceramic Tile

    Pietra Baugè stone-effect floor and wall tiles come in four slightly nuanced colours ranging from beige to sand and from light grey to anthracite. There are also four décors to choose from to create endless compositions. These rectified tiles come with a natural finish for interiors and an anti-slip finish and 20 mm thickness for exteriors. They are ideal for creating visual continuity and tiling terraces, patios, verandas, and turf or gravel walkways.

    Специфікація
    • A cement-effect porcelain stoneware collection, inspired by French stone and traditional Italian earthenware tiles.

      Formats: 90x90-60x60-30x60

      Thicknesses: 9-10-20mm

      Colours:  4 catalogue colors

      Antibacterial self cleanind Treatment: on request.

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерcasalgrande-padana-pietra-bauge-ceramic-tile-Concrete-effect
    • Сімейство продуктівTiles
    • Група продуктівConcrete effect
    • ТипBuilding Material
    • Дата публікації2021-04-16
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Розроблено вItaly
    • Виготовлено вItaly
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Tiles
    • Класифікація IFCCovering
    • Назва UNSPSCCeramic tiles or flagstones
    • Код UNSPSC30131704
    • Код Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Опис Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Код CSI MasterFormat 201409 30 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling
    • Номер OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Заголовок OmniClassCeramic Tile Flooring
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
    4.8 з 5 зірок 4.8 (38)
    4.5 з 5 зірок 4.5 (11)
    4.9 з 5 зірок 4.9 (12)