Публікуйте свої продукти
PIETRE DI PARAGONE Ceramic Tile
PIETRE DI PARAGONE Ceramic Tile
PIETRE DI PARAGONE Ceramic Tile
PIETRE DI PARAGONE Ceramic Tile
PIETRE DI PARAGONE Ceramic Tile
PIETRE DI PARAGONE Ceramic Tile
PIETRE DI PARAGONE Ceramic Tile
PIETRE DI PARAGONE Ceramic Tile
PIETRE DI PARAGONE Ceramic Tile
PIETRE DI PARAGONE Ceramic Tile
    Casalgrande Padana

    PIETRE DI PARAGONE Ceramic Tile

    Pietre di Paragone porcelain stoneware tiles draw inspiration from stone’s charm and beauty and add timeless elegance to any setting.

    Специфікація
    • Stone-effect porcelain stoneware tiles, where uniqueness and exclusivity represent the distinctive details of the materials that inspired them.

      Formats: 60x120-60x60-30x60-90x180-90x90-49x90-120x120-120x240-120x260-160x320

      Thicknesses: 6,5-9-10-12-20mm

      Colours: 810 catalogue colors

      Antibacterial self cleanind Treatment: on request.

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерcasalgrande-padana-pietre-di-paragone-ceramic-tile-Stone-effect
    • Сімейство продуктівTiles
    • Група продуктівStone effect
    • ТипBuilding Material
    • Дата публікації2021-04-16
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Розроблено вItaly
    • Виготовлено вItaly
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Tiles
    • Класифікація IFCCovering
    • Назва UNSPSCCeramic tiles or flagstones
    • Код UNSPSC30131704
    • Код Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Опис Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Код CSI MasterFormat 201409 30 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling
    • Номер OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Заголовок OmniClassCeramic Tile Flooring
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
    4.8 з 5 зірок 4.8 (38)
    4.5 з 5 зірок 4.5 (11)
    4.9 з 5 зірок 4.9 (12)