Публікуйте свої продукти
R-EVOLUTION Ceramic Tile
R-EVOLUTION Ceramic Tile
R-EVOLUTION Ceramic Tile
R-EVOLUTION Ceramic Tile
R-EVOLUTION Ceramic Tile
R-EVOLUTION Ceramic Tile
R-EVOLUTION Ceramic Tile
R-EVOLUTION Ceramic Tile
R-EVOLUTION Ceramic Tile
R-EVOLUTION Ceramic Tile
    Casalgrande Padana

    R-EVOLUTION Ceramic Tile

    5.0 з 5 зірок5.0(7 відгуки)

    R-Evolution concrete-effect tiles by Casalgrande Padana are a natural choice if you want to achieve a metropolitan style. In addition to the classic concrete shades, there is a palette of unexpected colours to free your creativity in residential or commercial buildings and even on façades.

    Специфікація
    • R-Evolution is the new collection in cement-effect porcelain stoneware, the result of enthusiastic research into the material and tones.

      Formats: 60x120-30x120-60x60-30x60-90x180-90x90-45x90

      Thicknesses: 9-10mm

      Colours:  12 catalogue colors

      Antibacterial self cleanind Treatment: on request.

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерcasalgrande-padana-r-evolution-ceramic-tile-Concrete-effect
    • Сімейство продуктівTiles
    • Група продуктівConcrete effect
    • ТипBuilding Material
    • Дата публікації2021-04-16
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Розроблено вItaly
    • Виготовлено вItaly
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Tiles
    • Класифікація IFCCovering
    • Назва UNSPSCCeramic tiles or flagstones
    • Код UNSPSC30131704
    • Код Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Опис Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Код CSI MasterFormat 201409 30 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling
    • Номер OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Заголовок OmniClassCeramic Tile Flooring

    Доступність регіону

    Європа Азія Північна Америка Африка Південна Америка Океанія