Публікуйте свої продукти
SPAZIO Ceramic Tile
SPAZIO Ceramic Tile
SPAZIO Ceramic Tile
SPAZIO Ceramic Tile
SPAZIO Ceramic Tile
SPAZIO Ceramic Tile
SPAZIO Ceramic Tile
SPAZIO Ceramic Tile
SPAZIO Ceramic Tile
    Casalgrande Padana

    SPAZIO Ceramic Tile

    5.0 з 5 зірок5.0(5 відгуки)

    Spazio concrete-effect tiles by Casalgrande Padana stand out for their soft, delicate colours and authentic feel. Their warm colour variations give a modern twist to matte resins and trowel concrete. The collection includes six sizes and a vast selection of mosaics skilfully mixed to allow designers to choose the best combination between floors and walls. The perfect tiles for minimalist, Scandi, or urban chic settings.

    Специфікація
    • Concrete-effect porcelain stoneware, with a vast choice of colours.

      Formats: 75,5x151-75,5x75,5-37,5x75,5-60x60-30x60-30x30

      Thicknesses: 9-10-14mm

      Colours: 8 catalogue colors

      Antibacterial self cleanind Treatment: on request.

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерcasalgrande-padana-spazio-ceramic-tileConcrete-effect
    • Сімейство продуктівTiles
    • Група продуктівConcrete effect
    • ТипBuilding Material
    • Дата публікації2021-04-16
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Розроблено вItaly
    • Виготовлено вItaly
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Tiles
    • Класифікація IFCCovering
    • Назва UNSPSCCeramic tiles or flagstones
    • Код UNSPSC30131704
    • Код Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Опис Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Код CSI MasterFormat 201409 30 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling
    • Номер OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Заголовок OmniClassCeramic Tile Flooring
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
    4.8 з 5 зірок 4.8 (38)
    4.5 з 5 зірок 4.5 (11)
    4.9 з 5 зірок 4.9 (12)