Публікуйте свої продукти
UNICOLORE Ceramic Tile
UNICOLORE Ceramic Tile
UNICOLORE Ceramic Tile
UNICOLORE Ceramic Tile
UNICOLORE Ceramic Tile
UNICOLORE Ceramic Tile
UNICOLORE Ceramic Tile
UNICOLORE Ceramic Tile
UNICOLORE Ceramic Tile
UNICOLORE Ceramic Tile
    Casalgrande Padana

    UNICOLORE Ceramic Tile

    The Unicolore collection is the result of advanced technology and research. These full-body, vitrified floor and wall tiles are ideal for public and commercial spaces.

    Специфікація
    • Porcelain stoneware tiles distinguished by their versatility, capable of meeting the most diverse range of design demands.

      Unicolor-effect porcelain stoneware, with a vast choice of colours.

      Formats: 60x120-60x60-30x60-40x40-30x30-15x60-20x20

      Thicknesses: 8-9-10-12-14mm

      Colours:  11  catalogue colors

      Antibacterial self cleanind Treatment: on request.

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерcasalgrande-padana-unicolore-ceramic-tile-Unicolor-effect
    • Сімейство продуктівTiles
    • Група продуктівUnicolor effect
    • ТипBuilding Material
    • Дата публікації2021-04-16
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Розроблено вItaly
    • Виготовлено вItaly
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Tiles
    • Класифікація IFCCovering
    • Назва UNSPSCCeramic tiles or flagstones
    • Код UNSPSC30131704
    • Код Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Опис Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Код CSI MasterFormat 201409 30 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling
    • Номер OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Заголовок OmniClassCeramic Tile Flooring
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
    4.8 з 5 зірок 4.8 (38)
    4.5 з 5 зірок 4.5 (11)
    4.9 з 5 зірок 4.9 (12)