Публікуйте свої продукти
Metropolis tiles collection
Metropolis tiles collection
Metropolis tiles collection
Metropolis tiles collection
Metropolis tiles collection
Metropolis tiles collection
Metropolis tiles collection
Metropolis tiles collection
Metropolis tiles collection
    Casalgrande Padana

    Metropolis tiles collection

    4.4 з 5 зірок4.4(5 відгуки)

    The Metropolis porcelain stoneware collection Casalgrande Padana offers a new slant on the contemporary nature of concrete, creating original surfaces with a striking visual impact, able to offer designers endless potential for expression. A concrete-effect collection that goes beyond the modular tile concept, towards the design of continuous, fluid spaces, in which the ceramic tile becomes a design element that can be used for covering all kinds of surfaces, both indoors and outdoors.

    Специфікація
    • Available sizes: 30x60, 45x90, 60x60, 60x120, 90x90, 120x120, 120x278 

      Thickness: 6,5 mm - 9 mm - 10 mm - 20 mm 

      Colours: 8 colours 

      Self cleaning antibacterial treatment: upon request. 

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерmetropolis-tiles-collection
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2022-09-13
    • Номер видання1
    Посилання
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Tiles
    • Класифікація IFCCovering
    • Назва UNSPSCCeramic tiles or flagstones
    • Код UNSPSC30131704
    • Код Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Опис Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Код CSI MasterFormat 201409 30 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling
    • Номер OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Заголовок OmniClassCeramic Tile Flooring

    Схожі продукти

    4.8 з 5 зірок 4.8 (38)
    4.7 з 5 зірок 4.7 (6)
    5.0 з 5 зірок 5.0 (7)
    5.0 з 5 зірок 5.0 (8)
    4.9 з 5 зірок 4.9 (12)