Публікуйте свої продукти
Petra tiles collection
Petra tiles collection
Petra tiles collection
Petra tiles collection
Petra tiles collection
Petra tiles collection
Petra tiles collection
    Casalgrande Padana

    Petra tiles collection

    Inspired by the natural elegance of stone, the new Petra porcelain stoneware collection brings a modern twist to the warmth and beauty of quartzite, capturing all its power and charm. Delicate earthy and sandy shades, neutral and grey nuances and tones with a modern, natural design blend with the imperfections left by the passage of time. A collection that teams the elegant beauty of quartzite with the resistance and versatility of porcelain stoneware.

    Специфікація
    • Available sizes: 8.2x25, 20x20, 20x40, 30x60, 60x60, 60x120 

      Thickness: 8 mm, 9 mm, 20 mm

      Colours: 6 colours

      Antibacterial self cleaning treatment: upon request 

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерpetra-tiles-collection
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2022-09-13
    • Номер видання1
    Посилання
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Tiles
    • Класифікація IFCCovering
    • Назва UNSPSCCeramic tiles or flagstones
    • Код UNSPSC30131704
    • Код Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Опис Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Код CSI MasterFormat 201409 30 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling
    • Номер OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Заголовок OmniClassCeramic Tile Flooring

    Схожі продукти

    4.8 з 5 зірок 4.8 (38)
    4.7 з 5 зірок 4.7 (6)
    5.0 з 5 зірок 5.0 (7)
    5.0 з 5 зірок 5.0 (8)
    4.9 з 5 зірок 4.9 (12)