Публікуйте свої продукти
Z4120 Two Student Locker
Z4120 Two Student Locker
Z4120 Two Student Locker
    Case Systems

    Z4120 Two Student Locker

    Case Systems lockers are constructed to the highest standards that hold up to the use and abuse of daily life in high-traffic environments. Our lockers are pre-engineered to fit most applications. If you can’t find a solution for your project in our catalog, we’ll work with you to engineer your custom cabinet to suit your specific needs. Please contact your Case Systems dealer for a personal consultation. Our standard offering includes:

    • Wall Mount Lockers
    • Tall Lockers
    • A Variety of Hook Configurations
    Специфікація
    • • Includes Two HK710 Back mounted coat hook

      • Fixed upper and lower shelves; nominal thickness 3/4

      • Upper and lower compartment inside height fixed at 11.68

      • Alternate hook options possible are numbers 0-9 (image 2)

      HEIGHT

      60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 86 | 88 | 90

      DEPTH

      12 | 14 | 16 | 18 | 21 | 24

      WIDTH

      24 | 27 | 30 | 33 | 36

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерz4120-two-student-locker
    • Сімейство продуктівCabinets
    • Група продуктівLockers
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2023-12-28
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Розроблено вСполучені Штати
    • Виготовлено вСполучені Штати
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectмеблі - Shelving & Storage
    • Класифікація IFCFurniture
    • Код Uniclass 2015Pr_40_30_78_48
    • Опис Uniclass 2015Lockers
    • Код CSI MasterFormat 201412 32 16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Manufactured Plastic-Laminate-Clad Casework
    • Номер OmniClass23-19 13 00
    • Заголовок OmniClassLockers

    Доступність регіону

    Північна Америка
    Сполучені Штати