Публікуйте свої продукти
Microgrid Master Controller-Small (MMC-S)
Caterpillar

Microgrid Master Controller-Small (MMC-S)

The Cat® MMC-S is designed for industrial/commercial installations. The MMC-S will integrate a variety of traditional and renewable energy sources to provide overall monitoring and control of the assets. These assets may be either located at a common installation or dispatched over a wider region.

Специфікація
  • Monitoring / control, assets optimization

    MMC-S Panel

    • 13" industrial color touch-screen display
    • Cat electronic control module (ECM)
    • Configurable protocol translator
    • Industrial PC for data management
    • Router for customer connection-Ethernet port
    • Digital I/O module for interfacing with ATS and other relays
    • Lightening Arrestor & Surge Protector
    • Fan and heater for temperature regulation with thermal and humidity control
    • Uninterruptible Power Supply with battery management
    • Indoor/Outdoor rated IP54 wall mount control panel

    Software Modules

    • Individual software modules control each type of asset
    • Up to five (5) software modules may be installed to match the site power system configuration
Технічна специфікація
  • Унікальний номерMMC-S
  • Сімейство продуктівPower distribution
  • Група продуктівMicrogrid
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2021-10-07
  • Номер видання1
  • Висота (мм)1014
  • Ширина (мм)873
  • Глибина (мм)323
Посилання
Пов'язані
  • Розроблено вUnited States
  • Виготовлено вUnited States
  • Вага нетто (кг)75
Класифікація
  • Категорія BIMobjectБудівництво - Power Generation & Light
  • Код CSI UniFormat IID50
  • Заголовок CSI UniFormat IIELECTRICAL