Публікуйте свої продукти
Door hinges model 2010
Ceam Amadeo

Door hinges model 2010

Concealed hinges for doors, water resistant (Pa66 + Stainless steel 304L)
Специфікація
  • minimum door thickness 31 mm; load capacity up to 60kg
Технічна специфікація
  • Унікальний номерCEAM_hinges_model2010
  • Сімейство продуктівDoor hinges
  • Група продуктівDoor hinges 2010
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2020-02-17
  • Номер видання1
  • Висота (мм)89
  • Ширина (мм)25
  • Глибина (мм)27.3
Пов'язані
  • Матеріал основнийStainless steel
  • Матеріал допоміжнийPolyamide
  • Розроблено вІталія
  • Виготовлено вІталія
Класифікація
  • Категорія BIMobjectДвері - Hardware
  • Класифікація IFCObject
  • Назва UNSPSCDoors
  • Код UNSPSC301715
  • Номер OmniClass23-17 11 00
  • Заголовок OmniClassDoors