Публікуйте свої продукти
Pommay - Ardoise de toiture
Pommay - Ardoise de toiture
Pommay - Ardoise de toiture
Pommay - Ardoise de toiture
    Cedral

    Pommay - Ardoise de toiture

    POMMAY flamed slate benefits from an exclusive colouring technique that gives it a unique hue and provides a new, original and warm aesthetic to enhance the beauty of roofs.

    Subtly nuanced, its colour ranges from dark brown to terracotta, allowing it to blend discreetly into the environment of mixed regions.

    POMMAY slate comes with a 15-year guarantee on product characteristics and colour.

    POMMAY slate is available in Flammé brown with embossed edges and a smooth surface.

    Специфікація
    • Pommay slates can be used for both roofing and ventilated cladding. 

      For roofing, Pommay slates are laid in accordance with the rules of the trade in force in mainland France. Refer to NF DTU 40.13 "Fibre cement slate roofing". 

      For ventilated cladding, Pommay slates are installed in accordance with the rules of the trade in force in mainland France. Refer to NF DTU 45.4 part P 1-1-5 "External thermal insulation using ventilated cladding".

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерcouv-pommay
    • Сімейство продуктівRoof
    • Група продуктівRoof slates
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2024-07-29
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийFibercement
    • Розроблено вФранція
    • Виготовлено вФранція
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівництво - Дах
    • Класифікація IFCRoof
    • Код Uniclass 2015EF_30_10
    • Опис Uniclass 2015Roofs
    • Код CSI MasterFormat 201407 30 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Steep Slope Roofing
    • Номер OmniClass23-13 39 19 11
    • Заголовок OmniClassRoof Slates

    Доступність регіону

    Європа
    Франція