Публікуйте свої продукти
Kergoat - Cladding slate
Kergoat - Cladding slate
Kergoat - Cladding slate
Kergoat - Cladding slate
Kergoat - Cladding slate
Kergoat - Cladding slate
    Cedral

    Kergoat - Cladding slate

    For both new build and renovation projects, thanks to its thin, embossed edges, Kergoat combines the authentic elegance of traditional slate roofing (natural slate) with the advantages of a modern material, both for new build and renovation projects. It can also be used for ventilated cladding.

    Kergoat slate comes with a 15-year guarantee on product characteristics and colour.

    Kergoat slate is available in Anthracite and in 3 finishes: 

    - Semi-round with embossed edges and a raised surface,
    - Rectangular with embossed edges and a smooth surface
    - Rectangular with embossed edges and a raised surface

    Специфікація
    • Kergoat slates can be used for both roofing and ventilated cladding.

      For roofing, Kergoat slates must be installed in accordance with the rules of the trade in force in mainland France. Refer to NF DTU 40.13 "Couverture en ardoises fibres-ciment".

      For ventilated cladding, Kergoat slates must be installed in accordance with the rules of the trade in force in mainland France. Refer to NF DTU 45.4 part P 1-1-5 "Insulation thermique par l'extérieur en bardage rapporté avec lame d'air ventilée".

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерfac-kergoat
    • Сімейство продуктівFacade
    • Група продуктівWall shingles
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2024-07-29
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийFibercement
    • Розроблено вФранція
    • Виготовлено вФранція
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectСтіни - Облицювання
    • Класифікація IFCCurtain Wall
    • Код Uniclass 2015Ss_25_20
    • Опис Uniclass 2015Wall cladding systems
    • Код CSI MasterFormat 201407 46 46
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Fiber-Cement Siding
    • Номер OmniClass23-13 37 15 15
    • Заголовок OmniClassMineral Fiber Cement Exterior Siding

    Доступність регіону

    Європа
    Франція

    Схожі продукти