Публікуйте свої продукти
Pommay - Cladding slate
Pommay - Cladding slate
Pommay - Cladding slate
Pommay - Cladding slate
    Cedral

    Pommay - Cladding slate

    POMMAY flamed slate benefits from an exclusive colouring technique that gives it a unique hue and provides a new, original and warm aesthetic to enhance the beauty of roofs.

    Subtly nuanced, its colour ranges from dark brown to terracotta, allowing it to blend discreetly into the environment of mixed regions.

    POMMAY slate comes with a 15-year guarantee on product characteristics and colour.

    POMMAY slate is available in Flammé brown with embossed edges and a smooth surface.

    Специфікація
    • Pommay slates can be used for both roofing and ventilated cladding. 

      For roofing, Pommay slates are laid in accordance with the rules of the trade in force in mainland France. Refer to NF DTU 40.13 "Fibre cement slate roofing". 

      For ventilated cladding, Pommay slates are installed in accordance with the rules of the trade in force in mainland France. Refer to NF DTU 45.4 part P 1-1-5 "External thermal insulation using ventilated cladding".

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерfac-pommay
    • Сімейство продуктівFacade
    • Група продуктівWall shingles
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2024-07-29
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийFibercement
    • Розроблено вФранція
    • Виготовлено вФранція
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectСтіни - Облицювання
    • Класифікація IFCCurtain Wall
    • Код Uniclass 2015Ss_25_20
    • Опис Uniclass 2015Wall cladding systems
    • Код CSI MasterFormat 201407 46 46
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Fiber-Cement Siding
    • Номер OmniClass23-13 37 15 15
    • Заголовок OmniClassMineral Fiber Cement Exterior Siding

    Доступність регіону

    Європа
    Франція

    Схожі продукти