Публікуйте свої продукти
CELENIT N/C
CELENIT

CELENIT N/C

Thermal and acoustic insulation board, specific for external insulation covering, consisting of mineralized fir wood wool bound with grey Portland cement. Wood wool is 3 mm wide. It complies with EN 13168 standard. The boards are certified by ANAB-ICEA and natureplus for eco-compatibility of materials and manufacturing process. CELENIT N/C is PEFC™ certified. Also available with FSC® certification. Application: external walls.
Технічна специфікація
  • Унікальний номерcelenit-nc
  • Сімейство продуктівBUILDING | CONSTRUCTION, natural products for energy efficient buildings
  • Група продуктівCELENIT product range, wood wool board
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2021-02-08
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийWood
  • Розроблено вІталія
  • Виготовлено вІталія
Класифікація
  • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Ізоляція
  • Класифікація IFCBuilding Element
  • Назва UNSPSCThermal insulation
  • Код UNSPSC301415
  • Код CSI MasterFormat 201407 21 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Board Insulation
  • Номер OmniClass23-13 25 19 11
  • Заголовок OmniClassSlab and Board Thermal Insulation